Publikovat produkty
Cacti Furniture series
Cacti Furniture series
Cacti Furniture series
Cacti Furniture series
Cacti Furniture series
Cacti Furniture series
Cacti Furniture series
Cacti Furniture series
    Nola

    Cacti Furniture series

    1.7 z 5 hvězdiček1.7(6 recenze)

    The Cacti furniture series includes planters and are complemented by hanging baskets and a bird feeder. They hook together to form a sequence of interlocking designs. The bird feeder is supported by a post or available as hanging design. Whether filling a space with contemporary products or making a nod to nature, the Cacti designs are natural complements to the surroundings.

    Specifikace
    • The Cacti furniture series

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacacti-furniture-series
    • Skupina výrobkůPlanting
    • Skupina produktůPlanters
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-08-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1710
    • Šířka (mm)2310
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálOcel lakovaná
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Podobné produkty

    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (37)
    4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (32)
    4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (35)
    4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (82)