Publikovat produkty
Ekeberg bicycle stand
Ekeberg bicycle stand
Ekeberg bicycle stand
Ekeberg bicycle stand
Ekeberg bicycle stand
    Nola

    Ekeberg bicycle stand

    Although bicycle parking is planned and controlled, the end result can create chaos on city streets. Several bicycles may be attached to a single stand, with each one leaning outwards to block the path of pedestrians. Ekberg brings order to chaos in a design that enables individual bicycles to be parked in place and held upright. Ekberg’s frame creates a slot to hold the bicycle’s front wheel securely, while also providing an upright post where the bicycle frame can be securely locked. An excellent choice for contemporary settings, Ekeberg’s design enables bicycles to stand neatly in place. Design: Christian Sæther & Runa Klock
    Specifikace
    • Fully assembled. Standard colour black RAL 9005. Other colours are available for an additional fee. Materials: The product is made from zinc-electroplated 10 mm plate steel powdercoated. Placement: The base plate is made with two recessed bolt-holes for M10 bolts. Maintenance: Scratches to the paint can be repainted using oil alkyd enamel.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaekeberg_bicycle_stand
    • Skupina výrobkůBicycle environment
    • Skupina produktůBicycle stand
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)700
    • Šířka (mm)640
    • Hloubka (mm)130
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálOcel lakovaná
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Podobné produkty

    3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (68)
    4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (35)
    4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (82)
    4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (32)
    3.6 z 5 hvězdiček 3.6 (18)