Publikovat produkty
Foga litter bin - 40 L
Foga litter bin - 40 L
    Nola

    Foga litter bin - 40 L

    The Foga litterbin is a modern basket for recycling for indoor use, with laser cut text for clearer sorting. Four individual modules can be grouped together to form a square, each positioned so that an opening faces each outer side. Easily accessible, Foga signals a new direction for public waste receptacles. Design: Eva Herdin
    Specifikace
    • Foga is made in steel sheet. The wheels are made in plastic. Foga is available in light Gris Sablé and white Ivoire Blanche. The standard colour is light grey Gris 2150 Sablé. Other colours are available upon request for a start up fee. Freestanding. The base can be bolted to a fixed surface. Fully assembled. Maintenance: Polyester powder-coated steel can be repainted with alkyd oil enamel when needed.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafoga_litter_bin_40l
    • Skupina výrobkůLitter bins
    • Skupina produktůLitter bins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-12-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)310
    • Hloubka (mm)310
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálOcel lakovaná
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)11
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Odpad a recyklace
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Podobné produkty

    4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (32)
    3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (68)
    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (7)
    4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (84)