Publikovat produkty
Fogdarp bicycle bollard
Nola

Fogdarp bicycle bollard

This striking cycle stand was created by a designer who is herself a keen cyclist. Designed with enthusiasm as well as practicality, this cycle stand is deliberately streamlined to facilitate use. Cycling, as a green alternative to four-wheeled transport, is even more sustainable when everything associated with it is environmentally-friendly. The sleekness and simplicity of Fogdarp uses less material than most cycle stands, making it greener to produce. Providing a reliable means of securing cycles makes it easier to park them and lessens the worry of theft. Design: Anna Kraitz.
Specifikace
  • Materials: The bicycle stand is made from sand-cast aluminium and rilsan-treated steel pipe. Character: Fogdarp’s sleekness and simplicity makes it easy to use and sustainable to produce.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafogdarp_bicycle_bollard
  • Skupina výrobkůBicycle environment
  • Skupina produktůBicycle bollards
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-12-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)900
  • Šířka (mm)352
  • Hloubka (mm)120
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZahradní architektura - Bike Racks & Shelters
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Podobné produkty

3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (68)
4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (82)
4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (32)
4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (35)
3.1 z 5 hvězdiček 3.1 (7)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText