Publikovat produkty
Folke planter - large
Folke planter - large
    Nola

    Folke planter - large

    The striking Folke group of planters is free of embellishment or decorative detailing, characterised by sleek surfaces that emphasise the robust beauty of cast aluminum. Manufactured in different sizes, Folke provides the perfect container for virtually any type of plant life. Integral inner containers and internal irrigation tanks for continuous watering are also available. Design: Karna Lindstedt
    Specifikace
    • The planters are made from 100% recycled sand-cast aluminium. The inner container is made from fiberglass-reinforced plastic equipped with four foldable metal hooks. The black planters are wet-lacquered in black alkyd oil enamel. They are available with untreated aluminium surfaces or painted black. Volume: 300 L. Diameter of base: 60 cm. Additional: water tank. Freestanding. The planter can be attached by a central bolt that bolts into concrete, or by a steel plate inside the planter that bolts into the surface. Maintenance: Normally not required. Repaint with alkyd oil enamel as needed.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafolke_large_planter
    • Skupina výrobkůPlanting
    • Skupina produktůPlanters
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)850
    • Šířka (mm)1010
    • Hloubka (mm)1010
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)98
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Podobné produkty

    3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (67)
    4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (81)
    4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (32)
    3.6 z 5 hvězdiček 3.6 (18)
    4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (35)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (37)