Publikovat produkty
Four Seasons parasol
Nola

Four Seasons parasol

3.6 z 5 hvězdiček3.6(12 recenze)
The Four Seasons parasol is a sturdy year-round design that deflects the heat of the sun and provides shelter from the rain. Made from pieces of sheet steel centred around a steel post, the parasol bolts securely to the ground to withstand gusts of wind. Designed with a striking profile that tilts away from the base, the parasol adds a contemporary element to gardens and courtyards, or any environment where shelter and shade are needed. Design: Thomas Bernstrand
Specifikace
  • The parasol is available in standard colour yellow RAL 1023. Other colours are available for an additional fee. The parasol is made in 1.5 mm aluminium sheet steel. The post and top-cap are made in 5 mm steel sheet and the base is made in 10 mm sheet steel. The protective flaps fitted along the parasol's edge are made in silicone. All steel parts are zinc-electroplated, chromed and powder-coated. Placement: The base bolts to concrete. Maintenance: Clean with mild detergent.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafour-seasons-parasoll
  • Skupina výrobkůShelter/Storage
  • Skupina produktůShelters
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2140
  • Šířka (mm)2390
  • Hloubka (mm)2390
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)43
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Podobné produkty

4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (83)
4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (37)
3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (68)
4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (32)
4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (8)