Publikovat produkty
Frame litter bin - 120 L
Frame litter bin - 120 L
    Nola

    Frame litter bin - 120 L

    4.7 z 5 hvězdiček4.7(19 recenze)
    The Frame litterbin has a modern design. The litterbin’s sides taper inwards and upwards from the base, meeting the upper rim at the inner edge. The litterbin can be ordered with an ashtray integrated into the top, and also customised with logos and emblems laser-cut into the surface. Frame is available in two sizes, 120 litres or 240 litres. Made with functionality in mind, the litterbin corresponds to the Frame planters. Together, they can bring contemporary style to any urban setting. Design: Broberg & Ridderstråle
    Specifikace
    • Assembly: Freestanding and attachable. Ashtray can be integrated on top. Bright-galvanized, yellow chromated and powder-coated in Noir 200 Sablé. Freestanding Maintenance: Repainted with alkyd if necessary.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaframe_litter_bin_120l
    • Skupina výrobkůLitter bins
    • Skupina produktůLitter bins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)930
    • Šířka (mm)470
    • Hloubka (mm)470
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Vedlejší materiálOcel lakovaná
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)46
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Odpad a recyklace
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Podobné produkty

    4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (32)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (37)
    4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (82)
    4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (35)