Publikovat produkty
Frame planter - 120 L
Nola

Frame planter - 120 L

Few designers create containers as artfully as the Stockholm-based duo Broberg & Ridderstråle, whose designs include cube and rectilinear planters. This set of planters is characterised by sides that taper inwards and upwards from the base, meeting the upper rim at an inner point, making the upper part of the frame visible while concealing the lower half. By making the frame visible, it creates a wide rim and provides handles. The planters have an eye-catching trompe l’oeil effect that may trick the eye, but not the hand.
Specifikace
  • Fully assembled. 120-litre. Also available in130-litre, 340-litre or 730-litre versions. The planters are made from rust-resistant sheet steel powder-coated in Noir 200 Sablé. Freestanding. Can be attached to the surface with M10 bolts. Maintenance: Scratches can be repainted with alkyd oil enamel.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaframe_planter_120l
  • Skupina výrobkůPlanting
  • Skupina produktůPlanters
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-12-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)400
  • Šířka (mm)1200
  • Hloubka (mm)300
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel lakovaná
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)35
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Podobné produkty

3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (67)
4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (81)
4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (32)
3.6 z 5 hvězdiček 3.6 (18)
4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (35)
4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (37)