Publikovat produkty
Goggle 2 bicycle bollard
Nola

Goggle 2 bicycle bollard

The Goggle 2 bicycle bollard is an efficient combination of metal hoops and a freestanding pole. Sleek metal rings at the top provide fixtures where bicycles can be securely locked. The bicycle bollards can be positioned in a long row or arranged in curving shapes to complement the landscape around them.
Specifikace
  • The ground-mounted version is extended by 40 cm for casting in concrete. The attachable version is fitted to a base plate that bolts to the ground. Powder coated steel in various colours Fully assembled.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotagoggle2_bicycle_bollard
  • Skupina výrobkůBicycle environment
  • Skupina produktůBicycle bollards
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-12-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)900
  • Šířka (mm)450
  • Hloubka (mm)80
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel lakovaná
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)10
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Podobné produkty

3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (68)
4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (82)
4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (35)
3.6 z 5 hvězdiček 3.6 (18)
3.6 z 5 hvězdiček 3.6 (20)