Publikovat produkty
Grow backed bench
Nola

Grow backed bench

This streamlined backed bench and table are at home in any outdoor environment. Designed with minimal detailing, the table and bench balance on two legs, but form one signature style. Made from slats of oak, the seat and backrest create a comfortable place for an afternoon break, inviting urban dwellers to make the most of a sunny day by sitting back, relaxing and stretching their legs. The accompanying table is made in powdercoated, perforated steel, and can be positioned in front of the bench, or on either side. The table gives the bench more appeal than it would have on its own, and together, the two add an attractive feature to parks, courtyards and waterside areas.

Design: Peter Andersson and Mats Aldén

Specifikace
  • Grow backed bench and table.

    Height: 470 / 880.

    Depth: 880 / 650.

    Material: Oak and steel.

    Maintenance: Scratches cmust be repainted with alkyd oil enamel as required.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotagrow_backed_bench
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůSofas
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-11-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)88
  • Šířka (mm)1870
  • Hloubka (mm)88
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Podobné produkty

4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (32)
3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (66)
4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (81)
3.6 z 5 hvězdiček 3.6 (7)
4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (37)
4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (35)