Publikovat produkty
Hinken litter bin - 40 L
Nola

Hinken litter bin - 40 L

Hinken litterbin made in plastic-fibre is spacious, yet simple. The smooth contours and gleaming surfaces of this sleek design makes it a perfect complement to contemporary spaces. The Recycle Bin is adapted for example cans, paper and glass. The litterbin is made in standard colours White or Anthracite gray. Also available in a smaller version, Hinken 40, and as a planter. Design: Thomas Bernstrand.
Specifikace
  • Volume: 300 L. Hinken is available as a litterbin or as a planter. A smaller version of the litterbin is Hinken 40. Made in standard colours white or anthracite and can be produced in non-standard colours for an additional fee. MaterialsThe literbin is made from gel-coated fibreglass or aluminium. The lid is made of zinc plated, chromated and powder coated steel. Standard colors: White RAL 9010 or Anthracite RAL 7016. The bucket is intended for receptacles 190-240 L. Dimensions 700/450 x 1400 x 0.04 mm. Please contact Nola for further information. Attachable with bolts to the surface with three M10 bolts. The bolts are not included. Products manufactured in fiberglass or reinforced plastic normally requires no maintenance. Clean with mild detergent.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahinken_litter_bin40
  • Skupina výrobkůLitter bins
  • Skupina produktůLitter bins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)760
  • Šířka (mm)410
  • Hloubka (mm)410
Související
  • Hlavní materiálSklolaminát
  • Vedlejší materiálOcel lakovaná
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Odpad a recyklace
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Podobné produkty

3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (68)
4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (82)
4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (35)
4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (32)
3.6 z 5 hvězdiček 3.6 (20)
3.6 z 5 hvězdiček 3.6 (18)