Publikovat produkty
Hinken litter bin - for recycling
Nola

Hinken litter bin - for recycling

Hinken litterbin made in plastic-fibre is spacious, yet simple. The smooth contours and gleaming surfaces of this sleek design makes it a perfect complement to contemporary spaces. The Recycle Bin is adapted for example cans, paper and glass. The litterbin is made in standard colours White or Anthracite gray. Also available in a smaller version, Hinken 40, and as a planter.
Specifikace
  • Fully assembled. Hinken is available as a litterbin or as a planter. A smaller version of the litterbin is Hinken 40. Made in standard colours white or anthracite and can be produced in non-standard colours for an additional fee. The literbin is made from gel-coated fibreglass or aluminium. The lid is made of zinc plated, chromated and powder coated steel. Standard colors: White RAL 9010 or Anthracite RAL 7016. The bucket is intended for receptacles 190-240 L. Dimensions 700/450 x 1400 x 0.04 mm. Please contact Nola for further information. Attachable with bolts to the surface with three M10 bolts. The bolts are not included. Maintenance: Products manufactured in fiberglass or reinforced plastic normally requires no maintenance. Clean with mild detergent.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahinken_litter_bin_recycling
  • Skupina výrobkůLitter bins
  • Skupina produktůRecycling
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)880
  • Šířka (mm)790
  • Hloubka (mm)790
Související
  • Hlavní materiálSklolaminát
  • Vedlejší materiálOcel lakovaná
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)34
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Odpad a recyklace
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Podobné produkty

4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (32)
4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (37)
4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (82)