Publikovat produkty
Hjorthagen table - round
Nola

Hjorthagen table - round

The benches, armchair and table in the Hjorthagen furniture group are the perfect combination of traditional garden furniture and contemporary outdoor design. Each piece is crafted in wood, honouring the long tradition of craftsmanship that characterises Scandinavian wood furniture. The Hjorthagen furniture group reinvents traditional painted wooden furniture in a durable outdoor style that lends an element of refined craftsmanship to any setting. Design: Peter Brandt.
Specifikace
  • Fully assembled. The furniture frames are made from alkyd oil-enamelled pine or oiled oak. The seats and backrests are made in glulam. Freestanding. Maintenance: Oiled wood should be maintained regularly, at least twice a year. Over time oak darkens and turns grey. Painted pine can be treated with alkyd oil enamel as needed.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahjorthagen_round_table
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)735
  • Šířka (mm)1360
  • Hloubka (mm)1360
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)31
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Podobné produkty

4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (37)
4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (32)
4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (82)