Publikovat produkty
Hoop bicycle bollard
Nola

Hoop bicycle bollard

The Hoop bicycle stand is a multi-functional urban design that can also function as a bollard. The design is simple, consisting of a single aluminium post where multiple bicycles can be securely fastened. The upper ring is positioned so that locks can be attached securely from any direction. Like threading a needle, locks, chains and steel cables are easily wound through the ring or attached to the base. Design: Broberg & Ridderstråle
Specifikace
  • Fully assembled. Variants: Ground-mounted or attachable. Materials: All steel parts are formed by sand-moulded casting and powder-coated in Noir 200 Sable. Placement: The ground-mounted version is extended for mounting beneath the surface of the ground. The attachable version should be bolted to a precast concrete foundation with M10 bolts. Bolts are not included. Maintenance: Any scratches to the paint finish can be repainted using alkyd oil enamel. Character: The Hoop bicycle stand is a striking design where multiple bicycles can be securely fastened.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahoop_bicycle_bollard
  • Skupina výrobkůBicycle environment
  • Skupina produktůBicycle bollards
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-12-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)900
  • Šířka (mm)270
  • Hloubka (mm)45
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)10
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Podobné produkty

3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (68)
4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (35)
4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (82)
4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (32)
3.6 z 5 hvězdiček 3.6 (18)