Publikovat produkty
Island Picnic Table
Nola

Island Picnic Table

The Island furniture group challenges the traditional and rectangular bench table with its organic and asymmetrical shapes. Tables and benches with varying widths on the sides bring out a sense of playfulness in the arrangement while inviting people to sit in various ways. By placing multiple tables lengthwise, seating arrangements can be created where everyone can see each other.

The furniture is crafted from wood and hot-dip galvanized steel and can be purchased individually, with or without armrests on the sofa and bench, as well as in groups. The pieces are cast or bolted to the ground.

Island was originally developed for an art decoration project in Sundbyberg, Stockholm, for which the design duo Färg & Blanche created the product.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaisland-picnic-table
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůBenches
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-01-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)785
  • Šířka (mm)2140
  • Hloubka (mm)1710
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Čistá hmotnost (kg)80
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód ETIMEG017960
  • Název ETIMFurniture
  • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Číslo OmniClass23-11 29 00
  • Název OmniClassSite Furnishings

Podobné produkty

4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (32)
3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (68)
4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (84)
4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (37)
4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (7)