Publikovat produkty
Kajen bench
Nola

Kajen bench

This bench may be created from conventional wooden slats, but its design is completely unique. The seat sits atop simple structural supports at either side to form a simple and practical design. This bench can be paired with other seating in the Kajen series, such as the backed bench and footrest, or the standard Kajen bench with a backrest and armrests. Design: Thomas Bernstrand.
Specifikace
  • The seat attaches to the legs with bolts provided. The seat and backrest are crafted in slats made from alkyd oil enameled pine or FSC-certified Ipé wood. The standard colour for pine is light grey NCS S5502-B. The armrests are made of bent steel plate. The legs are made of bent steel plate. All steel pieces are zinc-electroplated, chromed and powder-coated in Noir 200 Sablé. Other colours are available at an extra cost. Non standard colours for an additional fee.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotakajen_bench
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůBenches
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)460
  • Šířka (mm)1800
  • Hloubka (mm)400
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Podobné produkty

4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (32)
4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (37)
4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (82)
4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (35)