Publikovat produkty
Kalmar armchair
Kalmar armchair
    Nola

    Kalmar armchair

    Each piece of the Kalmar furniture group blends modern design with ergonomic form in an elegant indoor-outdoor style. The seats are angled slightly to make the chair and benches more comfortable, and the backrests are crafted with a subtle curve that cradles the spine. The bench is a favourite choice for quayside areas and parks with panoramas over the landscape, enabling those seated to relax comfortably while they enjoy the view. Design: Lars Gunnars.
    Specifikace
    • The backed bench and armchair are fully assembled. Oiled oak or mahogny, and alkyd oil enamel on pine grey or reddish-brown are standard for table, backed bench and armchair. Oiled teak on demand. Freestanding and attachable. The benches and tables can be attached by using the U11-08 four-piece set of fittings. Maintenance: Oiled wood should be reoiled regularly, at least twice a year. Over time oak darkens and teak turns grey. Painted pine can be repainted with alkyd oil enamel as required.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakalmar_armchair
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůChairs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-12-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)820
    • Šířka (mm)650
    • Hloubka (mm)540
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)20
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Podobné produkty

    3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (68)
    4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (35)
    4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (32)
    4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (82)
    3.6 z 5 hvězdiček 3.6 (20)
    3.6 z 5 hvězdiček 3.6 (18)