Publikovat produkty
Kalmar table - rectangular
Nola

Kalmar table - rectangular

The Kalmar furniture group is a favourite choice for quayside areas and parks with panoramas over the landscape, enabling those seated to relax comfortably while they enjoy the view. The Kalmar table blends modern design with efficient form in an elegant indoor-outdoor style. Together with other designs from the Kalmar furniture group, the table creates space for outdoor dining, meetings or relaxation. Design: Lars Gunnars.
Specifikace
  • Rectangular, square or round table. The table is available in oiled oak or alkyd oil enamel on pine. Oiled teak or oiled FSC- mahogny on demand. The table is in oiled oak or alkyd oil enamel on pine. The legs and supports are made in steel. All steel pieces are zinc-electroplated and powder-coated in standard colours. Attachable or freestanding. Maintenance: Oiled oak should be re-oiled regularly, at least twice a year. Oiled oak will turn grey over time. Painted pine can be improved as needed with alkyd oil enamel. Any scratches to the steel can be repainted with alkyd oil enamel.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotakalmar_table_rectangular
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)700
  • Šířka (mm)1320
  • Hloubka (mm)720
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)35
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Podobné produkty

4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (32)
3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (68)
4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (7)
4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (84)