Publikovat produkty
Kalmar table - 60 cm Ø
Nola

Kalmar table - 60 cm Ø

Each piece of the Kalmar furniture group blends modern design with ergonomic form in an elegant indoor-outdoor style. The seats are angled slightly to make the chair and benches more comfortable, and the backrests are crafted with a subtle curve that cradles the spine. The bench is a favourite choice for quayside areas and parks with panoramas over the landscape, enabling those seated to relax comfortably while they enjoy the view. Design: Lars Gunnars.
Specifikace
  • The backed bench and armchair are fully assembled. The tables are delivered in parts for easy assembly. Oiled oak or mahogny, and alkyd oil enamel on pine grey or reddish-brown are standard for table, backed bench and armchair. Oiled teak on demand. Freestanding and attachable. The benches and tables can be attached by using the U11-08 four-piece set of fittings. Maintenance: Oiled wood should be reoiled regularly, at least twice a year. Over time oak darkens and teak turns grey. Painted pine can be repainted with alkyd oil enamel as required.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotakalmar_table_round
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-12-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)700
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)600
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Podobné produkty

3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (67)
4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (81)
4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (32)
3.6 z 5 hvězdiček 3.6 (18)
4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (35)
4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (37)