Publikovat produkty
Klocka planter
Klocka planter
Klocka planter
Klocka planter
    Nola

    Klocka planter

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(10 recenze)

    The new planter Klocka is crafted in sandcast aluminium. The planter is a contemporary interpretation of classic turntables. The surface pattern is made in relief and wraps around the body of the planter and its oversized edge.

    Specifikace
    • Dimensions and weight:

      Height: 44 cm

      Ø: 60 cm

      Materials:

      100% recycled Sandcast Aluminium.

      Standard colours:

      Cast aluminium

      Product number:

      Ö13-47

      Klocka planter in untreated sandcast aluminium

      Assembly and placement:

      Delivered assembled

      Entries, courtyards, roof terraces

      Maintenance:

      Clean as needed

      Download our general maintenance advice

      Character:

      Sculptural planter for green bejewelling of outdoor spaces

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaklocka-planter
    • Skupina výrobkůPlanting
    • Skupina produktůPlanters
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-02-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)440
    • Šířka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Podobné produkty

    4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (32)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (37)
    4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (82)