Publikovat produkty
Leksand park bench
Nola

Leksand park bench

The classical Leksand chair, which traces its origins back to the 18th century, provided the inspiration for this elegant backed bench and generous armchair. Both products are designed with seat heights and armrests optimised for use by individuals who may be less able. Made from FSC-certified cumarowood with metal parts crafted from sand-casted aluminium, the furniture is unrivalled in quality. As a result, Leksand is robust enough to withstand harsh winters, enabling the products to remain outdoors all year round. Design: Tema.
Specifikace
  • FSC-certified cumaro wood with metal parts crafted from sand-casted aluminium. Color: Grey, RAL Gris 150 Sablé finstruktur. Other colors are available for an extra cost. Maintenance: Scratches in the steel can be repainted with alkyd oil enamel.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaleksand-park-bench
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůBacked benches
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1000
  • Šířka (mm)1685
  • Hloubka (mm)610
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)60
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Podobné produkty

4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (37)
4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (32)
4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (82)