Publikovat produkty
Ljusnan table
Ljusnan table
Ljusnan table
    Nola

    Ljusnan table

    Ljusnan is an attachable small table with illuminated bottom that can be mounted to other products, such as walls, standalone benches, or other fixed installations where a tray or surface is needed for placement of everyday objects or support.

    The table features a steel tabletop with an integrated LED fixture that emits light downwards and to the sides, creating a pleasantly inviting and secure atmosphere. The tabletop size is just right for two arms to meet, a sketchbook, laptop, or two cups with a thermos.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaljusnan-table
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůTables
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-02-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)500
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)470
    Související
    • Hlavní materiálOcel lakovaná
    • Čistá hmotnost (kg)8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-11 00 00
    • Název OmniClassSite Products

    Podobné produkty

    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (37)
    4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (32)
    4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (35)
    4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (82)