Publikovat produkty
Minimal bench - 2 seats
Nola

Minimal bench - 2 seats

4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)
A suggested by the name, the bench, like its accompanying table, are minimal in style yet maximal in value, performance and durability. While the simplicity of the design makes Minimal suitable for almost any interior décor, it also makes it easy to maintain, stack and store away. Design: Ola Rune and Eero Koivisto.
Specifikace
  • Fully assembled. One-, Two- and Three-seaters. An upholstered version is available upon request. The wooden parts are made in oiled wood veneer and the frame is made in black powder-coated steel. The beech version is made in solid beech wood. Optional color for an additional fee. Placement: Pre-prepared to be attached to the ground. Maintenance: Oil as needed.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaminimal_bench2
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůBenches
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-12-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)460
  • Šířka (mm)804
  • Hloubka (mm)400
Související
  • Hlavní materiálDub
  • Vedlejší materiálOcel lakovaná
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)16
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Podobné produkty

4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (32)
4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (81)
3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (66)
4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (35)
4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (5)