Publikovat produkty
Minimal table
Nola

Minimal table

This streamlined, simple table is part of the Minimal furniture group designed for indoor entertaining. As suggested by the name, the table, like its accompanying bench, are minimal in style yet maximal in value, performance and durability. While the simplicity of the design makes Minimal suitable for almost any interior, it also makes it easy to maintain, stack and store away. The table is complemented by a bench in the same furniture group. Design: Ola Rune and Eero Koivisto.
Specifikace
  • Fully assembled. The tabletop is made in oiled oak veneer and the frame is made in steel powder-coated. The table is complemented by the Minimal bench. The tabletop is in oiled oak veneer. The frame is made in steel powder-coated. Placement: Prepared to attach to the surface. Maintenance: Oil as needed.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaminimal_table
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-12-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)700
  • Šířka (mm)1210
  • Hloubka (mm)700
Související
  • Hlavní materiálDub
  • Vedlejší materiálOcel lakovaná
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)35
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Podobné produkty

3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (68)
4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (35)
4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (32)
4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (82)
3.6 z 5 hvězdiček 3.6 (20)
3.6 z 5 hvězdiček 3.6 (18)