Publikovat produkty
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
    Nola

    Nordfjell Collection Pergola Arch

    Pergola Arch is a freestanding arch designed for public parks and open courtyards. Pergola Archs can be installed individually to create an entrance to a designated area, or installed as a series to demarcate a long path. The design provides an ideal structure for climbers and creeper vines, creating greenery and shade. Pergola Arch is produced in laser-cut, powder-coated steel in matt black.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotanordfjell-pergola-arch
    • Skupina výrobkůNordfjell Collection
    • Skupina produktůPlanting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)250
    • Šířka (mm)200
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-11 29 00
    • Název OmniClassSite Furnishings
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Podobné produkty

    4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (32)
    3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (66)
    4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (81)
    3.6 z 5 hvězdiček 3.6 (7)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (37)
    4.6 z 5 hvězdiček 4.6 (14)