Publikovat produkty
Parco swivel chair with table
Nola

Parco swivel chair with table

Parco Furniture Group with its contemporary silhouette, practical shapes and comfortable seats is a popular choice for urban landscapes everywhere. The group includes swivel chairs, backed benches, dining tables and café tables that can be mixed and matched in a variety of colours and combinations. This season the group is complemented by the addition of a ground-mounted swivel chair with an integrated tabletop. Dsign: Broberg & Ridderstråle.
Specifikace
  • Simple assembly is required. Available in clear-lacquered pine or oiled FSC-certified Jatoba wood. Materials: Made in clear-lacquered pine or oiled FSC-certified Jatoba wood. All metal parts are made from zinc-electroplated, powder-coated steel available in red RAL 2001, gray RAL 7022 or Light grey Gris 2150 Sablé. Wood in standars colors red NCS S 2070-Y70R or grey NCS S 8000-N. Non standard colours for an additional fee. Table in marble stone, Ø30 cm. Placement: Ground-mounted. Maintenance: Scratches can be repainted with alkyd oil enamel. Wood should be oiled regularly.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaparco_swivel_chair_table
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůChairs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-12-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálOcel lakovaná
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Podobné produkty

4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (37)
4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (32)
4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (82)