Publikovat produkty
Paxa Light bench
Nola

Paxa Light bench

4.2 z 5 hvězdiček4.2(9 recenze)
The Paxa Light bench has a “lighter” and a more exclusive design than the other products in the Paxa serie. It can be completed with armrests and backrests. Available in two standard colors. Also available as a table. Design: Blenda Design.
Specifikace
  • Delivered in parts for assembly on site, bolts included. Backrest is mounted in the seat at delivery. Variants: Bench with back and/or armrest. Standard colours for frame: Gris 900 Sablé or Noir 200 Sablé. Materials: Pines for seat 32 × 32 mm and 32 × 60 mm. Galvanized steel, zinc plated powder coated: thickness 10 mm and 4 mm. Freestanding or attachable. Maintenance: Painted pine can be repainted with alkyd oil enamel as needed.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapaxa_light_bench
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůBenches
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)470
  • Šířka (mm)1660
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálBorovice
  • Vedlejší materiálOcel lakovaná
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)65
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Podobné produkty

3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (67)
4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (81)
4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (32)
3.6 z 5 hvězdiček 3.6 (18)
4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (35)