Publikovat produkty
Rekta litter bin - 3 openings for recycling
Nola

Rekta litter bin - 3 openings for recycling

Rekta’s cubic shape is easy to position alongside walls, or in corners. The openings are sized to indicate the types of waste permitted and pre-sort them for recycling. The litterbin may be ordered with perforated sides, which appear to break down its mass and give it a weightless character. Text or logos can be laser-cut into the metal panels shaping the litterbin’s back and sides. Inner rings hold the plastic liners in place, which can be easily replaced through a side door or the lid. Design: Christina Jonsson
Specifikace
  • Fully assembled. Variants: Available with either one opening or three. Materials: The container is made in 4 mm perforated sheet steel. The steel is zinc-electroplated and polyester powder-coated in silver. The litterbin is fitted with rubber feet. Placement: Freestanding. Maintenance: Polyester powder-coated steel can be repainted with alkyd oil enamel as needed.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotarekta_litter_bin3_recycling
  • Skupina výrobkůLitter bins
  • Skupina produktůRecycling
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)710
  • Šířka (mm)550
  • Hloubka (mm)400
Související
  • Hlavní materiálOcel lakovaná
  • Vedlejší materiálGuma
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)29
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Odpad a recyklace
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Podobné produkty

4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (32)
4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (37)
4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (82)