Publikovat produkty
Serpentin backed bench
Serpentin backed bench
Serpentin backed bench
Serpentin backed bench
    Nola

    Serpentin backed bench

    A new bench for indoor use. As its name suggests, the Serpentin bench creates the impression of a swirling form. At first glance, the eye can see a sleek strip of wood winding around the bars of a wooden frame. A closer look reveals a seat and backrest crafted from a continuous band of birch, inviting onlookers to sit in comfort and enjoy the innovation and craftsmanship under-pinning the design. The bench’s shape is sure to inspire curiosity and spark conversation about its construction and form. The bench was created through a technique Marc Hoogendijk calls ‘technomimetics’. Reflecting on how the concept of biomimicry leads to products inspired by nature, Hoogendijk coined the term technomimetics to describe how manmade objects can spark new designs. Serpentin, for example, finds its inspiration from cardboard tubes.

    Specifikace
    • Dimensions and weight

      Length: 172 cm
      Width: 73 cm
      Height: 81 cm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaserpentin-backed-bench
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůBacked benches
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-11-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)810
    • Šířka (mm)1720
    • Hloubka (mm)730
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Podobné produkty

    3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (66)
    4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (81)
    4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (32)
    3.6 z 5 hvězdiček 3.6 (18)
    4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (35)
    3.6 z 5 hvězdiček 3.6 (20)