Publikovat produkty
Solliden sofa
Solliden sofa
Solliden sofa
Solliden sofa
Solliden sofa
    Nola

    Solliden sofa

    The Solliden backed bench provides institutional seating for conference centres and auditoriums, as well as departure lounges and urban spaces. By mounting the freestanding Solliden seat and backrest to a beam, the designer created a system of permanent seating that suits a broad range of indoor and outdoor applications. The open weave construction of the seat and backrest enable water to run off quickly while providing the comfort of a sprung seat. Design: Björn Dahlström
    Specifikace
    • Dimensions Ø 22 x 2 mm Length of beam: 354 cm Height of seats: 46.5 cm Height of backrests: 85.5 cm Weight: 50 kg Variants: Available in freestanding chairs and as a backed bench. Standard colours Green RAL 6005 and Grey RAL 7035. Other colours are available for an additional fee. Materials: Pipe steel Ø 22 Maintenance: Scratches to the paint can be repainted with alkyd oil enamel. Examples: The Solliden backed bench provides institutional seating for conference centres, as well as departure lounges inside or outdoors. Character: The open weave construction of the seat and backrest enable water to run off quickly while providing the comfort of a sprung seat.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasolliden_sofa
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůSofas
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)855
    • Šířka (mm)1800
    • Hloubka (mm)590
    Související
    • Hlavní materiálOcel lakovaná
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)50
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Podobné produkty

    3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (68)
    4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (82)
    4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (32)
    4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (35)