Publikovat produkty
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
    Nola

    Nordfjell Collection Timber Bench

    This rough-hewn, lateral bench is a mastery of materials and proportions. The seat is crafted from raw pine treated to withstand the weathering and moisture. The legs are crafted from strips of brushed stainless steel, bent into sleek runners that contrast sharply with the wooden seat. The pine is pressure-treated and oiled, and is also available in black-tinted oil.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatimber-bench
    • Skupina výrobkůNordfjell Collection
    • Skupina produktůFurniture
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)440
    • Šířka (mm)2000
    • Hloubka (mm)540
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-11 29 00
    • Název OmniClassSite Furnishings
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Podobné produkty

    3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (66)
    4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (81)
    4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (32)
    3.6 z 5 hvězdiček 3.6 (7)
    3.6 z 5 hvězdiček 3.6 (18)
    4.6 z 5 hvězdiček 4.6 (14)