Publikovat produkty
Tuben Armchair
Nola

Tuben Armchair

The lightweight structure of these stackable designs gives them a breezy appearance that resonates with both modern architecture and open-air surroundings. The wooden slats provide a comfortable seat, while the tubular armrests give the seats the luxury of a recliner. Functional, yet fresh, these designs bring contemporary cool to any setting. Design: Gunilla Hedlund
Specifikace
  • INDIVIDUAL DIMENSIONS: The steel pipe in the frames measures 25 mm x 2 mm The pine slats measure 26 mm x 68 mm. Fully assembled. Variants: The furniture group includes a bench, a backed bench a table and an armchair, all produced in standard colours greyish-green or white. Materials: The frames are made in zinc-electroplated, gold-chromed and powder-coated steel pipe in standard colours white RAL 9010 or green RAL 6021. The seats and backrest are made in pine painted white NCS S 0502-Y or green NCS S 3020-G20-Y. Freestanding. Attachable. Maintenance: Scratches can be repainted with alkyd oil enamel as required. Character: These tubular designs bring contemporary cool to any setting. They appear chic enough to belong to the interior, yet they are made to be durable enough for the outdoors.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatuben_armchair
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůChairs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-09-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)655
  • Šířka (mm)705
  • Hloubka (mm)675
Související
  • Hlavní materiálOcel lakovaná
  • Vedlejší materiálBorovice
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)15.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Podobné produkty

3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (67)
4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (81)
4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (32)
3.6 z 5 hvězdiček 3.6 (18)
4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (35)
4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (37)