Publikovat produkty
Tuben Bench
Nola

Tuben Bench

The Tuben backed bench is a year-round, durable design able to withstand wet climates and temperature extremes. Like the other products in the Tuben furniture group, the backed bench is a lightweight, stackable design. With its efficient design and variable colour options, Tuben is well-suited to a wide range of settings. Design: Gunilla Hedlund
Specifikace
  • INDIVIDUAL DIMENSIONS: The frame is made in pipe steel measuring 25 mm x 2 mm The slats measure 26 mm × 68 mm Assembled. Variants: White or green. See also the Tuben backed bench and the Tuben table. Materials: Frame in pipe steel painted in white RAL 9010 or green RAL 6021. The pine slats are painted with alkyd oil enamel white NCS S 0502-Y or green NCS S 3020-G20-Y. Other wooden materials are available upon request for additional fee. Placement Freestanding or attachable. Maintenance: Polyester powder-coated steel can be improved when needed with alkyd oil enamel. Painted pine can be improved when needed. Character: With its understated style and variable colour options, the Tuben bench is a durable design able to withstand wet environments and temperature extremes.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatuben_bench
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůBenches
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-09-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)525
  • Šířka (mm)1600
  • Hloubka (mm)405
Související
  • Hlavní materiálOcel lakovaná
  • Vedlejší materiálBorovice
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)15.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Podobné produkty

3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (67)
4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (81)
4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (32)
3.6 z 5 hvězdiček 3.6 (18)
4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (35)
4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (37)