Publikovat produkty
Tuben Table
Nola

Tuben Table

Part of the Tuben furniture group, this efficient table is lightweight and stackable. The table recalls classical garden furniture designed for coastal areas and warm weather climates, but is crafted in a year-round, durable design able to withstand wet climates and temperature extremes. With its timeless design and choice of colour options, the Tuben table suits a wide range of environments. Design: Gunilla Hedlund
Specifikace
  • Fully assembled. Variants: White or green. This table is a part of the Tuben furniture group and can be paired with the benches in the group. Materials: The frame is made in zinc-electroplated steel pipe powder-coated in standard colours white RAL 9010 or green RAL 6021. The tabletop is made from pine painted in standard colours white NCS S 0502-Y or green NCS S 3020-G20-Y. Placement: Freestanding or attachable. Can be secured to the ground with M10 bolts. Bolts are not included. Maintenance: Polyester powder-coated steel and painted pine can be repainted with alkyd oil enamel as needed. Character: The Tuben table is lightweight and stackable, crafted in a style that recalls the classical garden furniture designed for coastal areas and warm climates.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatuben_table
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-09-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)7300
  • Šířka (mm)2300
  • Hloubka (mm)8700
Související
  • Hlavní materiálOcel lakovaná
  • Vedlejší materiálBorovice
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)22
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Podobné produkty

3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (67)
4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (81)
4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (32)
3.6 z 5 hvězdiček 3.6 (18)
4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (35)
4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (37)