Publikovat produkty
SoundGuard Fixed frame window
NorDan

SoundGuard Fixed frame window

Fixed, two or triple glazed timber windows with exterior aluminium cladding. Can be combined with side-hung windows in the same frame.

The Perfect Choice
NorDan Kvillsfors is the perfect choice of windows and balcony doors for the project market. Kvillsfors is offered in a multitude of combinations, from triple glazed windows to our 2+1 coupled windows, an option allowing the room for sun shading blinds between the glazing units. Fire rated windows and sound reducing windows are some of the specialities in the NorDan Kvillsfors product range.

Flexible Combinations
NorDan Kvillsfors is a leading brand in the project market. It is also a part of one of Scandinavia's leading windows and door manufacturers. We offer a wide range of products with a number of options, using virtually maintenance free aluminium and sustainable timber as our primary materials.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaNORDAN-EL
  • Skupina výrobkůSoundGuard
  • Skupina produktůSoundGuard (standard IGU)
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Pevné rámy
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 00
  • Název OmniClassWindows
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

Dostupnost regionu

Evropa
Norsko
Švédsko
Velká Británie