Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

ND NTech Patio door

Číslo položky: NORDAN-SD
Výrobce: NorDan
Kategorie produktu: NorDan
Skupina produktu: NTech
Datum publikování: 2016-09-15
Číslo vydání: 3
Typ: Objekt
Stáhnout (2)
Sliding patio door. Double or triple glazing. Timber with optional exteriour aluminium cladding.


Materiál hlavní: Wood
Sekundární materiál: Glass
Navrženo: Norway
Vyrobeno: Norway

BIMobject kategorie: Dveře - Dveřní Sety
IFC klasifikace: Door
UNSPSC název: Doors
UNSPSC kód: 301715
Uniclass 1.4 Kód: JL20
Uniclass 1.4 Popis: Doors
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-30
Uniclass 2.0 Popis: Door And Window Systems
Uniclass 2015 Kód: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Popis: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Kód: 10-50-25-25
NBS Reference Popis: Doors, Windows And Glazing Survey Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Číslo OmniClass: 23-17 11 00
Název OmniClass: Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors