Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

ND NTech Villa Topswing reversible Opus

Číslo položky: NORDAN-TY
Výrobce: NorDan
Kategorie produktu: NorDan
Skupina produktu: NTech Villa
Datum publikování: 2016-09-15
Číslo vydání: 2
Typ: Objekt
Stáhnout (2)
Outward opening top hung window with Opus ironmongery. Double or triple glazing. Timber with optional exteriour aluminium cladding.


Materiál hlavní: Wood
Sekundární materiál: Aluminium
Navrženo: Norway
Vyrobeno: Poland

BIMobject kategorie: Okna - Pantové otvírání
IFC klasifikace: Window
UNSPSC název: Windows
UNSPSC kód: 301716
Uniclass 1.4 Kód: JL10
Uniclass 1.4 Popis: Windows
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-97
Uniclass 2.0 Popis: Windows
Uniclass 2015 Kód: EF_25_30
Uniclass 2015 Popis: Doors and windows
NBS Reference Kód: 59-97
NBS Reference Popis: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Windows
Číslo OmniClass: 23-17 13 00
Název OmniClass: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows