Publikovat produkty
Mild Steel 3 mm Duct FB, L=0,5m

Mild Steel 3 mm Duct FB, L=0,5m

• Welded duct with clipped edge.
• Steel quality SS1312.
• Base and top coat in RAL 7032 grey, 50 microns.
• Max. working temperature of the surface treatment is 80°C.
• For assembly of duct and fittings with clipped edge use FSFE or FSDB Clips.
• For diameters up to 1000 mm.

ORDER EXAMPLE:
Duct W MS 3mm 450FB L=0,5m RAL 7032

Specifikace
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    150MS3mm5005,58240021070‍
    160MS3mm5005,98240021073‍
    180MS3mm5006,78240021076‍
    200MS3mm5007,48240021079‍
    225MS3mm5008,38240021082‍
    250MS3mm5009,28240021085‍
    300MS3mm50011,18240021088‍
    315MS3mm50011,68240021091‍
    350MS3mm50012,98240021094‍
    400MS3mm50014,88240021097‍
    450MS3mm50016,68240021100‍
    500MS3mm50018,58240021103‍
    550MS3mm50020,38240021106‍
    600MS3mm50022,28240021109‍
    630MS3mm50023,38240021112‍
    650MS3mm500248240021115‍
    700MS3mm50025,98240021118‍
    750MS3mm50027,78240021121‍
    800MS3mm50029,68240021124‍
    850MS3mm50031,48240021127‍
    900MS3mm50033,38240021130‍
    950MS3mm50035,18240021133‍
    1000MS3mm500378240021136‍
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaen-3mm-ms-duct-fb-l-05m
  • Skupina výrobkůMild Steel
  • Skupina produktůDuct & Clips
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-07-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMild Steel
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCPotrubí šroubení
  • Kód ETIMEG015540
  • Název ETIMFittings, flanges and connectors
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Popis Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie