Publikovat produkty
QF Pressed Bend, 90 Degree R=1,5

QF Pressed Bend, 90 Degree R=1,5

Duct Bends allow airflow direction change in a run of duct. Standard Quick-Fit (QF) Pressed Bends are available in 90°, 60°, 45°, 30° and 15° with Quick-Fit rolled ends.

Nordfab Quick-Fit is a modular system of ductwork that allows easy installation into process ventilation / dust collection systems.

ORDER EXAMPLE:
Bend Pressed Galv 0,9mm 100QF 90Deg R=1,5

Specifikace
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80901.5Galv0,9mm0,48210000178‍
    100901.5Galv0,9mm0,58210000183‍
    125901.5Galv0,9mm0,88210000188‍
    140901.5Galv0,9mm0,98210000193‍
    150901.5Galv0,9mm1,18210000198‍
    160901.5Galv0,9mm1,28210000203‍
    180901.5Galv0,9mm1,68210000208‍
    200901.5Galv0,9mm1,98210000213‍
    224901.5Galv0,9mm2,48210000218‍
    250901.5Galv0,9mm3,08210000223‍
    300901.5Galv0,9mm3,28210000228‍
    315901.5Galv0,9mm5,08210000233‍
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaen-90-degree-pressed-bend-r-15
  • Skupina výrobkůQF Ducting
  • Skupina produktůBends
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCPotrubí šroubení
  • Kód ETIMEG015540
  • Název ETIMFittings, flanges and connectors
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Popis Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie