Publikovat produkty
FB 90 Degree Pressed bend, 6 mm edge ends

FB 90 Degree Pressed bend, 6 mm edge ends

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. This FB 90° Pressed Bend is easily connected to other duct components using FB Clips which can be secured around the 6mm flat edge on each end.

FB Bends are also available in 60°, 45°, 30°, and 15° angles.

- Galvanised steel construction with steel thickness 0,9 mm
- Radius = 1.5 x D
- Available in sizes Ø 80-315 mm, see article numbers below

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Bend Pressed Galv 0,9mm 120FB 90Deg R=1,5


Specifikace
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80901.5Galv0,9mm0,408210002893‍
    100901.5Galv0,9mm0,508210002898‍
    120901.5Galv0,9mm0,808210002903‍
    125901.5Galv0,9mm0,808210002908‍
    140901.5Galv0,9mm1,008210002913‍
    150901.5Galv0,9mm1,108210002918‍
    160901.5Galv0,9mm1,208210002923‍
    180901.5Galv0,9mm1,608210002928‍
    200901.5Galv0,9mm1,908210002933‍
    220901.5Galv0,9mm2,408210002937‍
    225901.5Galv0,9mm2,408210002942‍
    250901.5Galv0,9mm3,008210002947‍
    300901.5Galv0,9mm3,208210002957‍
    315901.5Galv0,9mm5,008210002962‍
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaen-90deg-fb-pressed-bend-6mm-edge-ends
  • Skupina výrobkůFB Ducting
  • Skupina produktůBends
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCPotrubí šroubení
  • Kód ETIMEG015540
  • Název ETIMFittings, flanges and connectors
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Popis Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie