Publikovat produkty
FB Ball Joint

FB Ball Joint

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. The FB Ball joint is easily connected to other duct components using FB Clips which can be secured around the flat edge on each end.

- Galvanised steel construction with steel thickness 1,0 mm
- Available in sizes Ø 100-300 mm

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Ball Joint Galv 1,0mm 100FB

Specifikace
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    100Galv1,0mm2802,108210002225‍
    125Galv1,0mm2953,858210002226‍
    150Galv1,0mm3153,858210002227‍
    200Galv1,0mm3605,008210002229‍
    250Galv1,0mm3508,958210002231‍
    300Galv1,0mm4209,258210002232‍
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaen-fb-ball-joint
  • Skupina výrobkůFB Ducting
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCPotrubí šroubení
  • Kód ETIMEG015540
  • Název ETIMFittings, flanges and connectors
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Popis Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie