Publikovat produkty
FB End Cap

FB End Cap

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

- Blanking Disc
- Galvanised steel construction
- Available in sizes Ø 080-315 with steel thickness 0,7 mm and Ø 350-500 with thickness 0,9 mm

ORDER EXAMPLE:
End Cap Galv 0,7mm 120mm

Specifikace
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,048210003407‍
    100Galv0,7mm0,068210003408‍
    120Galv0,7mm0,098210003409‍
    125Galv0,7mm0,098210003410‍
    140Galv0,7mm0,128210003411‍
    150Galv0,7mm0,138210003412‍
    160Galv0,7mm0,158210003413‍
    180Galv0,7mm0,198210003414‍
    200Galv0,7mm0,288210003415‍
    225Galv0,7mm0,368210003416‍
    250Galv0,7mm0,448210003417‍
    300Galv0,7mm0,648210003418‍
    315Galv0,7mm0,708210003419‍
    350Galv0,9mm0,878210003420‍
    400Galv0,9mm1,138210003421‍
    450Galv0,9mm1,438210003422‍
    500Galv0,9mm1,778210003423‍
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaen-fb-end-cap
  • Skupina výrobkůFB Ducting
  • Skupina produktůAdapters
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCPotrubí šroubení
  • Kód ETIMEG015540
  • Název ETIMFittings, flanges and connectors
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Popis Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie