Publikovat produkty
QF/FB Floor Sweep

QF/FB Floor Sweep

Nordfab’s QF Floor Sweep is easily clamped into Quick-Fit® Ducting systems to provide a quick and easy way to dispose of dust and debris in a shop or manufacturing facility.

Galvanised steel construction
Available in sizes Ø 080-300

ORDER EXAMPLE:
Floor Sweep Galv 160QF/FB

Specifikace
  • ø A (mm)MaterialL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv4503,258210001097‍
    100Galv4503,258210001098‍
    125Galv4503,358210001099‍
    140Galv4503,498210001100‍
    150Galv4503,468210001101‍
    160Galv4503,468210001102‍
    180Galv4504,008210001103‍
    200Galv4504,008210001104‍
    224Galv4504,008210001105‍
    250Galv4504,008210001106‍
    300Galv4504,008210001107‍
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaen-fb-floor-sweep
  • Skupina výrobkůFB Ducting
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCPotrubí šroubení
  • Kód ETIMEG015540
  • Název ETIMFittings, flanges and connectors
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Popis Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie