Publikovat produkty
QF Transition Piece

QF Transition Piece

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. The QF/FB Transition Piece is useful for transitioning between QF and FB.

- Galvanised steel construction
- Available in sizes Ø 080-350 with steel thickness 0,7 mm and Ø 400-630 with thickness 0,9 mm

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Adapter Nipple QF to FB Galv 0,9mm 630QF 630FB

Specifikace
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,128210001820‍
    100Galv0,7mm0,18210001821‍
    125Galv0,7mm0,138210001822‍
    140Galv0,7mm0,148210001823‍
    150Galv0,7mm0,188210001824‍
    160Galv0,7mm0,28210001825‍
    180Galv0,7mm0,238210001826‍
    200Galv0,7mm0,268210001827‍
    224Galv0,7mm0,38210001828‍
    250Galv0,7mm0,318210001829‍
    300Galv0,7mm0,48210001830‍
    315Galv0,7mm0,448210001831‍
    350Galv0,7mm0,448210001832‍
    400Galv0,9mm0,548210001833‍
    450Galv0,9mm0,598210001834‍
    500Galv0,9mm0,638210001835‍
    630Galv0,9mm18210001836‍
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaen-fb-qf-transition-piece
  • Skupina výrobkůFB Ducting
  • Skupina produktůAdapters
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCPotrubí šroubení
  • Kód ETIMEG015540
  • Název ETIMFittings, flanges and connectors
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Popis Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie