Publikovat produkty
RGBL Automatic Diverter Valve

RGBL Automatic Diverter Valve

Designed for quick changes between two streams and ideal for conveying dust particulate, our diverters meet EU’s machinery directive (98/37/EC) and as standard are manufactured in 2 and 3 mm painted mild steel.

Operation
• The damper should be connected to clean and dry compressed air
• Normal working pressure: 0.6 MPa (6 bar)
• Maximum pressure: 1.0 MPa (10 bar)
• Temp. range: 80° C (dry air 20° C)

Finish
• RAL5010 blue

ORDER EXAMPLE:
Diverter Y RGBL Automatic MS 2 and 3mm 150QF/FB 60Deg RAL 5010

Specifikace
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    125Mild Steel2 and 3mm33018,928210000856‍
    150Mild Steel2 and 3mm45522,428210000858‍
    160Mild Steel2 and 3mm45522,428210000859‍
    180Mild Steel2 and 3mm52522,428210000860‍
    200Mild Steel2 and 3mm52522,428210000861‍
    250Mild Steel2 and 3mm82030,58210000863‍
    300Mild Steel2 and 3mm90036,68210000864‍
    350Mild Steel2 and 3mm88043,928210000866‍
    400Mild Steel2 and 3mm93050,28210000867‍
    450Mild Steel2 and 3mm96551,28210000868‍
    500Mild Steel2 and 3mm104052,28210000869‍
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaen-fb-rgbl-automatic-diverter-valve
  • Skupina výrobkůFB Ducting
  • Skupina produktůDiverter Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMild Steel
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCPotrubí šroubení
  • Kód ETIMEG015540
  • Název ETIMFittings, flanges and connectors
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Popis Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie