Publikovat produkty
HV Reinforced Steel Bend 45 Degree

HV Reinforced Steel Bend 45 Degree

45° mild steel bends with a swarf box and a RAL5009 blue finish

The term ‘high vacuum’ refers to the high vacuum and low airflow used to catch, transport and filter fumes, dust and other particles.

Our solutions include:
• Extraction of fumes from welding torches
• Extraction of grinding dust directly from the handheld grinding machine thanks to our range of manifolds that matches most hand-held machines on the market
• Cleaning of floors and machines etc. with our wide choice of accessories
• Transport of large volumes of material which may be both heavy and abrasive

ORDER EXAMPLE:
Bend Reinforced Steel HV MS 2mm 102RO 45Deg RAL 5009

Specifikace
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    63MS2mm2,1140134301‍
    102MS2mm5,2840134321‍
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaen-hv-reinforced-steel-bends-45
  • Skupina výrobkůHigh Vacuum
  • Skupina produktůBends
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-07-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMild Steel
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCPotrubí šroubení
  • Kód ETIMEG015540
  • Název ETIMFittings, flanges and connectors
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Popis Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie