Publikovat produkty
HV Y-Branch

HV Y-Branch

45° High Vacuum branch pipes.

Galvanised steel, 304SS, or 316L construction

The term ‘high vacuum’ refers to the high vacuum and low airflow used to catch, transport and filter fumes, dust and other particles.

Applications include:
• Extraction of fumes from welding torches
• Extraction of grinding dust directly from the handheld grinding machine thanks to our range of manifolds that matches most hand-held machines on the market
• Cleaning of floors and machines etc. with our wide choice of accessories
• Transport of large volumes of material which may be both heavy and abrasive

ORDER EXAMPLE:
Branch Y HV Galv 2mm 102RO 102RO 102RO 45Deg

Specifikace
  • ø A (mm)ø B (mm)ø C (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    505050Galv1,5mm0,3040136030‍
    636363Galv1,5mm0,3040136031‍
    767676Galv1,5mm0,3040136032‍
    102102102Galv2mm0,3040136033‍
    127127127Galv2mm0,3040136034‍
    152152152Galv2mm0,3040136035‍
    203203203Galv2mm0,3040136036‍
    505050304SS1,5mm08210005145‍
    636363304SS1,5mm08210005146‍
    767676304SS1,5mm08210005147‍
    102102102304SS2mm08210005148‍
    127127127304SS2mm08210005149‍
    505050316SS1,6mm0,338210005033‍
    636363316SS1,6mm0,728210005034‍
    767676316SS1,6mm18210005035‍
    102102102316SS2mm2,48210005036‍
    129129129316SS2mm2,98210005037‍
    154154154316SS2mm3,98210005038‍
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaen-hv-y-branch
  • Skupina výrobkůHigh Vacuum
  • Skupina produktůBranches
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-07-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Vedlejší materiálStainless steel 304
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCPotrubí šroubení
  • Kód ETIMEG015540
  • Název ETIMFittings, flanges and connectors
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Popis Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie