Publikovat produkty
Jet Cowl

Jet Cowl

Used as an external outlet like a chimney to allow air out and prevent rain from entering ductwork. Sometimes referred to as a Swedish Cowl or Weather Cowl.

• Inner funnel piece allows rain to drain out of ductwork even when system is not running

• Has three angle brackets for guide wire attachment

Specifikace
  • ø A (mm)MaterialL mmWeight(kg)Item No.
    100Galv3001,38210001866‍
    125Galv3501,88210001867‍
    140Galv3802,28210001868‍
    150Galv4002,78210001869‍
    160Galv4202,78210001870‍
    180Galv4603,38210001871‍
    200Galv5003,98210001872‍
    250Galv6006,18210001873‍
    315Galv72098210001874‍
    350Galv80013,638210001875‍
    400Galv90017,718210001876‍
    450Galv100022,028210001877‍
    500Galv110027,058210001878‍
    560Galv122037,518210001879‍
    630Galv136046,518210001880‍
    710Galv152059,398210001881‍
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaen-jet-cowl
  • Skupina výrobkůQF Ducting
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCPotrubí šroubení
  • Kód ETIMEG015540
  • Název ETIMFittings, flanges and connectors
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Popis Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie