Publikovat produkty
QF Double Branch, 30 Degree

QF Double Branch, 30 Degree

QF Double Branches, used in dust collection systems, are ductwork used to port to machine outlets or other duct lines.
Standard Double Branches are 30º, Optional 45º.
When ordering specify ØA, ØB, ØC, ØD.

L = ( ØB x 2 ) + 206.
ØC must be smaller than or equal to ØA.
ØB and ØD must be smaller than or equal to ØC.
ØB must be smaller than or equal to ØD
Reducer at ØB or ØD may be required. Use formulas above to determine.

Galvanised steel or 304SS construction.

ORDER EXAMPLE:
Branch Double Galv 0,7mm 160QF 140QF 150QF 140QF 30Deg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaen-qf-double-branch-30
  • Skupina výrobkůQF Ducting
  • Skupina produktůBranches
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Vedlejší materiálStainless steel 304
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCPotrubí šroubení
  • Kód ETIMEG015540
  • Název ETIMFittings, flanges and connectors
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Popis Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie