Publikovat produkty
QF Machine Adapter Expanded

QF Machine Adapter Expanded

Nordfab Quick-Fit® Ducting saves time and reduces costs during installation into process ventilation / dust collection systems. The Quick-Fit rolled edges on our duct allow quick and easy connections with the QF Clip when installing, extending, or taking apart runs of ducting. QF Duct can be reused after cleaning or when relocating machinery during shop floor changes.

ORDER EXAMPLE:
Adapter Machine Expanded Galv 0,7mm 80QF L=130mm

Specifikace
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,118210001855‍
    100Galv0,7mm0,128210001856‍
    125Galv0,7mm0,168210001857‍
    140Galv0,7mm0,278210001858‍
    150Galv0,7mm0,288210001859‍
    160Galv0,7mm0,308210001860‍
    180Galv0,7mm0,328210001861‍
    200Galv0,7mm0,368210001862‍
    224Galv0,7mm0,428210001863‍
    250Galv0,7mm0,448210001864‍
    300Galv0,7mm0,528210001865‍
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaen-qf-machine-adapter-expanded
  • Skupina výrobkůQF Ducting
  • Skupina produktůAdapters
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCPotrubí šroubení
  • Kód ETIMEG015540
  • Název ETIMFittings, flanges and connectors
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Popis Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie